HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP
K1097_AP

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1097_AP Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP 197 kB

Disegni

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1097.95903AcciaioAP3M6x0,751425,5663,580,8410 6,38 €
K1097.95004AcciaioAP4M8x11829,5664101412 6,08 €
K1097.95105AcciaioAP5M10x12134,5875131,3512 5,79 €
K1097.95206AcciaioAP6M12x1,52541,71086141,8614 6,28 €
K1097.95308AcciaioAP8M16x1,5335412108192,31428 7,87 €
K1097.95410AcciaioAP10M20x1,53361151210222,81532 11,93 €
K1097.195903Acciaio inoxAP3M6x0,751425,5663,580,8410 10,84 €
K1097.195004Acciaio inoxAP4M8x11829,5664101412 10,31 €
K1097.195105Acciaio inoxAP5M10x12134,5875131,3512 9,82 €
K1097.195206Acciaio inoxAP6M12x1,52541,71086141,8614 11,62 €
K1097.195308Acciaio inoxAP8M16x1,5335412108192,31428 15,28 €
K1097.195410Acciaio inoxAP10M20x1,53361151210222,81532 25,42 €