DescrizioneDescrizione del prodotto:Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto. Un pulsante di segnalazione sporgente indica che il collegamento mediante il la spina di arresto non è completamente bloccato.Materiale:Pomello a lobi in termoplastica nero-grigio.
Pulsante di segnalazione in termoplastica rosso.
Boccola filettata 1.0718.
Spina di arresto in acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Visualizzazione della funzione di aggancio.
Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dado esagonale, forma bassa DIN 439Particolarità: