HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizionamento  con pomello a 5 lobi
K0245

Spine di posizionamento con pomello a 5 lobi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La spine di posizionamento con pomello a lobi NOVO grip unisce due funzioni in un solo strumento: la funzione di serraggio e quella di arresto. In particolare, consente il posizionamento e il serraggio rapido, semplice e preciso dei cosiddetti regolatori telescopici.Materiale:Resina termoplast.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Maniglia colore grigio nerastro.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota:Δ Inserire qui il colore del coperchio desiderato. Per il coperchio grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0245 Spine di posizionamento con pomello a 5 lobi 277 kB

Disegni

Spine di posizionamento  con pomello a 5 lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniColore
corpo base
DD1D2D3D4HH1H2LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0245.11051grigio nerastro RAL 7021505M10x122,228,234,817,811,513513 6,34 €
K0245.110551grigio luce RAL 7035505M10x122,228,234,817,811,513513 6,34 €
K0245.110561rosso traffico RAL 3020505M10x122,228,234,817,811,513513 6,34 €
K0245.110571giallo navone RAL 1021505M10x122,228,234,817,811,513513 6,34 €
K0245.12062grigio nerastro RAL 7021506M12x1,522,228,234,817,811,517614 7,03 €
K0245.120652grigio luce RAL 7035506M12x1,522,228,234,817,811,517614 7,03 €
K0245.120662rosso traffico RAL 3020506M12x1,522,228,234,817,811,517614 7,03 €
K0245.120672giallo navone RAL 1021506M12x1,522,228,234,817,811,517614 7,03 €
K0245.13083grigio nerastro RAL 7021638M16x1,52835,54422,514,522819 9,05 €
K0245.130853grigio luce RAL 7035638M16x1,52835,54422,514,522819 9,05 €
K0245.130863rosso traffico RAL 3020638M16x1,52835,54422,514,522819 9,05 €
K0245.130873giallo navone RAL 1021638M16x1,52835,54422,514,522819 9,05 €
K0245.14104grigio nerastro RAL 70216310M20x1,52835,54422,514,5241022 13,34 €
K0245.141054grigio luce RAL 70356310M20x1,52835,54422,514,5241022 13,34 €
K0245.141064rosso traffico RAL 30206310M20x1,52835,54422,514,5241022 13,34 €
K0245.141074giallo navone RAL 10216310M20x1,52835,54422,514,5241022 13,34 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33