HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizionamento di precisione con perno cilindrico
K0361

Spine di posizionamento di precisione con perno cilindrico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0361 Spine di posizionamento di precisione con perno cilindrico 180 kB
 Istruzioni per il montaggio e l‘inserimento per perni di arresto di precisione 304 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizionamento di precisione con perno cilindrico

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L3L5L6forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.010AStandard10161925107925132,5311530M6 54,16 €
K0361.012AStandard12202332109133133351535M8 60,01 €
K0361.016AStandard1625284010106,541,5133422050M10 69,03 €
K0361.020AStandard2030334010114,541,5133503663M10 77,93 €
K0361.025AStandard253842501013451133602073M10 88,99 €

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.110Bbloccabile1016192510792536,5132,5311530M6 60,27 €
K0361.112Bbloccabile1220233210913344,5133351535M8 66,88 €
K0361.116Bbloccabile1625284010106,541,553133422050M10 75,92 €
K0361.120Bbloccabile2030334010114,541,553133503663M10 85,74 €
K0361.125Bbloccabile25384250101345162,5133602073M10 96,12 €