HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile
K0361_B

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0361_B Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile 140 kB
 Istruzioni per il montaggio e l‘inserimento per perni di arresto di precisione 304 kB

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio cilindrico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.110Bbloccabile1016192510792536,5132,5311530M6 60,27 €
K0361.112Bbloccabile1220233210913344,5133351535M8 66,88 €
K0361.116Bbloccabile1625284010106,541,553133422050M10 75,92 €
K0361.120Bbloccabile2030334010114,541,553133503663M10 85,74 €
K0361.125Bbloccabile25384250101345162,5133602073M10 96,12 €