HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizionamento di precisione con perno conico
K0359

Spine di posizionamento di precisione con perno conico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0359 Spine di posizionamento di precisione con perno conico 181 kB
 Istruzioni per il montaggio e l‘inserimento per perni di arresto di precisione 304 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizionamento di precisione con perno conico

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma A, standard

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma A, standard

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L3L5forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.010AStandard1016192567525132,51929M6 61,64 €
K0359.012AStandard12202332687331332235M8 69,48 €
K0359.016AStandard162528406102,541,51333050M10 79,93 €
K0359.020AStandard203033406110,541,51334663M10 90,93 €
K0359.025AStandard253842506130511333973M10 103,93 €

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.110Bbloccabile101619256752530,5132,5311929M6 65,81 €
K0359.112Bbloccabile122023326873340,5133352235M8 74,04 €
K0359.116Bbloccabile162528406102,541,549133423050M10 85,16 €
K0359.120Bbloccabile203033406110,541,549133504663M10 97,43 €
K0359.125Bbloccabile2538425061305158,5133603973M10 114,96 €