HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile
K0359_B

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0359_B Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile 186 kB
 Istruzioni per il montaggio e l‘inserimento per perni di arresto di precisione 304 kB

Disegni

Spina di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico, forma B, bloccabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.110Bbloccabile101619256752530,5132,5311929M6 65,81 €
K0359.112Bbloccabile122023326873340,5133352235M8 74,04 €
K0359.116Bbloccabile162528406102,541,549133423050M10 85,16 €
K0359.120Bbloccabile203033406110,541,549133504663M10 97,43 €
K0359.125Bbloccabile2538425061305158,5133603973M10 114,96 €