HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione con frenafiletto, forma AP
K1096_AP

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura in resina termoplastica antracite.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1096_AP Spina di posizione con frenafiletto, forma AP 197 kB

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.91903AcciaioAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,10 €
K1096.91004AcciaioAP4M8x11838,5156134101612 5,79 €
K1096.91105AcciaioAP5M10x12143,5177155131,3512 5,51 €
K1096.91206AcciaioAP6M12x1,52551,7208176141,8614 6,12 €
K1096.91308AcciaioAP8M16x1,533682610238192,31535 8,14 €
K1096.91410AcciaioAP10M20x1,5337428122510222,81534 11,60 €
K1096.91412AcciaioAP12M20x1,5337828142512222,81539 12,75 €
K1096.91516AcciaioAP16M24x2409632182816273,22046 14,49 €
K1096.091903Acciaio inoxAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,60 €
K1096.091004Acciaio inoxAP4M8x11838,5156134101612 10,09 €
K1096.091105Acciaio inoxAP5M10x12143,5177155131,3512 9,62 €
K1096.091206Acciaio inoxAP6M12x1,52551,7208176141,8614 11,30 €
K1096.091308Acciaio inoxAP8M16x1,533682610238192,31535 15,09 €
K1096.091410Acciaio inoxAP10M20x1,5337428122510222,81534 24,92 €
K1096.091412Acciaio inoxAP12M20x1,5337828142512222,81539 27,40 €
K1096.091516Acciaio inoxAP16M24x2409632182816273,22046 31,15 €

Altri articoli di questa categoria