HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spina di posizione con frenafiletto, forma CP
K1096_CP

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura in resina termoplastica antracite.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1096_CP Spina di posizione con frenafiletto, forma CP 186 kB

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.93903AcciaioCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,50 €
K1096.93004AcciaioCP4M8x11838,5156134101612 7,14 €
K1096.93105AcciaioCP5M10x12143,5177155131,3512 6,81 €
K1096.93206AcciaioCP6M12x1,52551,7208176141,8614 7,64 €
K1096.93308AcciaioCP8M16x1,533682610238192,31535 9,43 €
K1096.93410AcciaioCP10M20x1,5337428122510222,81534 14,96 €
K1096.93412AcciaioCP12M20x1,5337828142512222,81539 16,46 €
K1096.93516AcciaioCP16M24x2409632182816273,22046 18,71 €
K1096.093903Acciaio inoxCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,80 €
K1096.093004Acciaio inoxCP4M8x11838,5156134101612 11,25 €
K1096.093105Acciaio inoxCP5M10x12143,5177155131,3512 10,70 €
K1096.093206Acciaio inoxCP6M12x1,52551,7208176141,8614 12,61 €
K1096.093308Acciaio inoxCP8M16x1,533682610238192,31535 17,20 €
K1096.093410Acciaio inoxCP10M20x1,5337428122510222,81534 31,87 €
K1096.093412Acciaio inoxCP12M20x1,5337828142512222,81539 35,04 €
K1096.093516Acciaio inoxCP16M24x2409632182816273,22046 39,83 €

Altri articoli di questa categoria