HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A
K1155_A

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento ottone.
Corpo della livella sferica in poliammide.
Versione:nichelato e lucidato.Nota:Le livelle vengono utilizzate come strumento di azzeramento o per il controllo della posizione orizzontale ad es. nelle livelle a bolla d'aria, negli inclinometri, negli strumenti di misura e nell'ingegneria meccanica.
Le livelle sferiche sono orientate verso la superficie di appoggio.
- Sensibilità in minuti angolari su 2 mm di corsa della bolla
- La livella sferica è regolata sul bordo di appoggio dell'alloggiamento della livella
- Sono disponibili per la scelta diversi perni filettati
- Liquido chiaro
- Anello di contrasto nero
- Fondo della livella bianco
Range di temperatura: Da -35 °C a +55 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1155_A Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A 195 kB

Disegni

Livelle sferiche con alloggiamento cilindrico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1

D2HSensibilitàCADAcc.PrezzoOrdinare
K1155.1140930A14109,530' 6,26 €
K1155.1181130A18121130' 6,71 €
K1155.1201230A20141230' 6,93 €
K1155.1301530A30211530' 13,66 €