DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.Particolarità: