Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio inox 1.4301.
Alloggiamento e dado in acciaio inox 1.4305.Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole con impugnatura a T. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333). Classe di protezione IP65.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.