DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione in schiuma di poliuretano sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.Nota disegno:Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 5 mm
Particolarità: