DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento: a) Quadro 8 mm b) Intaglio c) Doppio incavo 3 mm
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.