DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.Versione:Alloggiamento e azionamento, cromati, versione con leva: verniciata a polvere colore nero.Nota:Serratura girevole piccola con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.Nota disegno:
Azionamento: a) Quadro 6 mm b) Intaglio c) Leva
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.