HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole Hygienic DESIGN
K1353

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
O-ring silicone, rosso, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole è conforme ai requisiti igienici secondo DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159.
Particolarmente adatta all'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande.

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.13
Inserto protettivo K1362.1310
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1353 Serratura girevole Hygienic DESIGN 161 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1353.18Chiave28 22,26 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.45060645 1,94 €
K1340.45080845 1,94 €
K1340.451001045 1,94 €
K1340.451401445 1,94 €
K1340.451601645 1,94 €
K1340.451801845 1,94 €
K1340.452002045 1,94 €
K1340.452202245 1,94 €
K1340.452402445 1,94 €
K1340.452602645 1,94 €
K1340.452802845 1,94 €
K1340.453203245 1,94 €
K1340.455005045 1,94 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33