DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4404. Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.
Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento: a) Chiave quadra 7 mm b) Chiave quadra 8 mm c) Chiave a doppio incavo 3 mm d) Chiave a doppio incavo 5 mm e) Leva
1) O-ring 2) Guarnizione piatta
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.