HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole Hygienic DESIGN
K1354

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite flangiata con sottotesta zigrinata: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, conforme a FDA.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Proprio nei processi in cui è molto importante la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti, gli armadi elettrici ottimizzati, le morsettiere e l'alloggiamento per pannelli di controllo negli impianti di produzione sono fondamentali.  Realizzato specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene. 
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e essendo di colore blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.16
Inserto protettivo K1362.1613
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1354 Serratura girevole Hygienic DESIGN 200 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole Hygienic DESIGN

Serratura girevole per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1354.18Chiave30 37,77 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.45060645 1,94 €
K1340.45080845 1,94 €
K1340.451001045 1,94 €
K1340.451401445 1,94 €
K1340.451601645 1,94 €
K1340.451801845 1,94 €
K1340.452002045 1,94 €
K1340.452202245 1,94 €
K1340.452402445 1,94 €
K1340.452602645 1,94 €
K1340.452802845 1,94 €
K1340.453203245 1,94 €
K1340.455005045 1,94 €