HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole per ambienti igienici
K1354_DR

Serratura girevole per ambienti igienici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento: 1.4404.
Dado di messa a terra e vite con dente d'arresto: 1.4301.
Guarnizione: silicone blu, FDA conforme.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole igienica in acciaio inox esclude la contaminazione da germi e soddisfa i severi requisiti delle norme di controllo che si applicano alle macchine dell'industria alimentare e dell'igiene.
La forma geometrica ben studiata, le superfici in acciaio inox lucidate a specchio e la guarnizione centrale prevengono i depositi di sporcizia. L'acqua, i detergenti ecc. possono scolare completamente e si evita così il rischio di contaminazione.

Proprio nei processi in cui è molto importante la resistenza della guarnizione ai detergenti e ai disinfettanti, gli armadi elettrici ottimizzati, le morsettiere e l'alloggiamento per pannelli di controllo negli impianti di produzione sono fondamentali.  Realizzato specificamente secondo i principi di Hygienic DESIGN, la serratura girevole igienica HD soddisfa i severi vincoli dell'industria agroalimentare e si adatta quindi in modo ottimale alle Vostre applicazioni professionali in materia di igiene. 
La speciale guarnizione è ideata per la pulizia ad alta pressione fino a max. 100 bar ed è conforme a IP65/67. Inoltre, la guarnizione è resistente alle temperature fino a 80°C e essendo di colore blu soddisfa i requisiti della FDA (non può essere scambiata per un alimento).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K1335.113
Chiave ad anello / fissa K1362.16
Inserto protettivo K1362.1613
Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1354_DR Serratura girevole per ambienti igienici 205 kB

Disegni

Serratura girevole per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1354.18Chiave30 37,77 €

Altri articoli di questa categoria