HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile
K0528

Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio.
Pomello a lobi DIN 6336 in resina termoindurente.
Versione:Serratura girevole zincata, passivata blu.
Pomello a lobi colore nero.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.Montaggio:In un foro di Ø25 mm viene apposta una tacca per il perno di bloccaggio. La chiusura viene innestata attraverso il foro. Per inserire e fissare il dado, la linguetta deve trovarsi nella posizione di finecorsa e al centro dello spazio vuoto.Su richiesta:Modello impermeabile ai sensi di IP65.Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare, la linguetta viene tirata oltre la filettatura in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. Lo sblocco della chiusura avviene mediante la rotazione a sinistra. In questo modo la linguetta viene aperta in posizione finale con accoppiamento di forma, garantendo un'apertura sicura anche con guarnizioni adesive.

La distanza di chiusura variabile è di 7 mm. Il campo di serraggio di 9-44 mm viene coperto da 7 linguette curvate (misura A).

Il blocco viene consegnato completamente montato.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
1) Perno di bloccaggio
2) Telaio

Azionamento
a) Quadro 7 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm
d) Pomello a lobi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0528 Serratura girevole a compressione con distanza di chiusura variabile 168 kB

Disegni

Serratura girevole a compressione  con distanza di chiusura variabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoALCADAcc.PrezzoOrdinare
K0528.1709161Quadro 7 mm9-1640,5  16,21 €
K0528.1713201Quadro 7 mm13 - 2042,5  16,21 €
K0528.1717241Quadro 7 mm17 - 2444  16,21 €
K0528.1723301Quadro 7 mm23 - 3045  16,21 €
K0528.1729361Quadro 7 mm29 - 3643  16,21 €
K0528.1733401Quadro 7 mm33 - 4040,5  16,21 €
K0528.1737441Quadro 7 mm37 - 4437  16,21 €
K0528.4309161Doppio incavo 3 mm9-1640,5  15,22 €
K0528.4313201Doppio incavo 3 mm13 - 2042,5  15,22 €
K0528.4317241Doppio incavo 3 mm17 - 2444  15,22 €
K0528.4323301Doppio incavo 3 mm23 - 3045  15,22 €
K0528.4329361Doppio incavo 3 mm29 - 3643  15,22 €
K0528.4333401Doppio incavo 3 mm33 - 4040,5  15,22 €
K0528.4337441Doppio incavo 3 mm37 - 4437  15,22 €
K0528.4509161Doppio incavo 5 mm9-1640,5  15,22 €
K0528.4513201Doppio incavo 5 mm13 - 2042,5  15,22 €
K0528.4517241Doppio incavo 5 mm17 - 2444  15,22 €
K0528.4523301Doppio incavo 5 mm23 - 3045  15,22 €
K0528.4529361Doppio incavo 5 mm29 - 3643  15,22 €
K0528.4533401Doppio incavo 5 mm33 - 4040,5  15,22 €
K0528.4537441Doppio incavo 5 mm37 - 4437  15,22 €
K0528.5009161Pomello a lobi9-1640,5 17,30 €
K0528.5013201Pomello a lobi13 - 2042,5 17,30 €
K0528.5017241Pomello a lobi17 - 2444 17,30 €
K0528.5023301Pomello a lobi23 - 3045 17,30 €
K0528.5029361Pomello a lobi29 - 3643 17,30 €
K0528.5033401Pomello a lobi33 - 4040,5 17,30 €
K0528.5037441Pomello a lobi37 - 4437 17,30 €