HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole a compressione  con linguetta ad altezza regolabile
K0531

Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.
Modello a leva, verniciata a polvere nera
Linguetta zincata.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe. La linguetta curvata è utilizzabile positivamente e negativamente.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm
d) Leva
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0531 Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile 200 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole a compressione  con linguetta ad altezza regolabile

Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamento

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0531.18321Quadro 8 mm  7,48 €
K0531.43321Doppio incavo 3 mm  7,48 €
K0531.45321Doppio incavo 5 mm  7,48 €
K0531.30322Leva 7,51 €

Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile

Maggiori informazioni

Disegni

Linguette per serrature girevoli a compressione con linguetta ad altezza regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0532.1000X59040 - 5933 0,45 €
K0532.1140X73026 - 45 / 52 - 7333 0,45 €
K0532.1275X86012 - 32 / 68 - 8633 0,45 €