HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole a compressione
K0529

Serratura girevole a compressione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.
Nota:Le serrature girevoli a compressione si utilizzano principalmente in porte e alloggiamenti che richiedono una più elevata pressione di inserimento della guarnizione. Inserimento a destra o a sinistra. La chiusura avviene sempre in senso orario.

A prova di vibrazioni, impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Funzioni:Girando a destra l'azionamento, la linguetta si gira di 90° e si porta in posizione di chiusura. Continuando a ruotare di 90°, la linguetta viene tirata in direzione assiale e quindi si aumenta la pressione di inserimento. La distanza di chiusura è di 6 mm. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Doppio incavo 3 mm
c) Doppio incavo 5 mm
d) Leva
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0529 Serratura girevole a compressione 178 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole a compressione

Serratura girevole a compressione

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamento

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0529.18321Quadro 8 mm  7,01 €
K0529.30321Leva 7,77 €
K0529.43321Doppio incavo 3 mm  7,01 €
K0529.45321Doppio incavo 5 mm  7,01 €

Linguette per serrature girevoli a compressione

Maggiori informazioni

Disegni

Linguette per serrature girevoli a compressione

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0530.145X3203245 0,45 €
K0530.145X3503545 0,45 €
K0530.145X3803845 0,52 €
K0530.145X4404445 0,52 €
K0530.151X3203251 0,52 €