DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso. Linguetta in acciaio. Chiave in argentone.Versione:Alloggiamento e azionamento cromati, linguetta zincata.Nota:Serratura girevole chiudibile piccola inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.
Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato.Su richiesta:Chiusura con chiave diversa.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.