Gruppi merceologici
Serratura girevole  con impugnatura a T
K0526

Serratura girevole con impugnatura a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e dado in zinco pressofuso.
Impugnatura a T in plastica PA6 GF 30.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento e dado cromato.
Impugnatura a T colore nero.
Linguetta zincata.
Nota:Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°.
La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La chiusura è un sistema con chiusure uguali, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0526 Serratura girevole con impugnatura a T 142 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole  con impugnatura a T

Serratura girevole con impugnatura a T

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0526.1183impugnatura a T18,527 6,03 €
K0526.2183impugnatura a T con serratura18,527 7,54 €

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0523.135X16516,535 0,57 €
K0523.135X18518,535 0,57 €
K0523.135X20520,535 0,57 €
K0523.135X22522,535 0,57 €
K0523.135X24524,535 0,57 €
K0523.145X0454,545 0,62 €
K0523.145X0656,545 0,62 €
K0523.145X0858,545 0,62 €
K0523.145X10510,545 0,62 €
K0523.145X12512,545 0,62 €
K0523.145X14514,545 0,62 €
K0523.145X16516,545 0,62 €
K0523.145X18518,545 0,62 €
K0523.145X20520,545 0,62 €
K0523.145X21521,545 0,62 €
K0523.145X22522,545 0,62 €
K0523.145X24524,545 0,62 €
K0523.145X26526,545 0,68 €
K0523.145X28528,545 0,68 €
K0523.145X30530,545 0,68 €
K0523.145X32532,545 0,68 €
K0523.145X34534,545 0,78 €
K0523.145X36536,545 0,78 €
K0523.145X38538,545 0,78 €
K0523.145X40540,545 0,83 €
K0523.145X42542,545 0,83 €