HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox
K1350

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole di sicurezza è resistente agli urti e alle vibrazioni anche con pressione di contatto elevata grazie all'elemento di blocco integrato conforme a DIN 43668. L'azionamento non è possibile senza una chiave adatta. La chiave è estraibile solo in posizione di chiusura. Serratura girevole, premontata. Versione destra = si chiude in senso antiorario. Versione sinistra = si chiude in senso orario. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Vite autobloccante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1350 Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 188 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1350.14518a destraDoppio incavo 5 mm3018 37,15 €
K1350.24518a sinistraDoppio incavo 5 mm3018 37,15 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.45060645 1,94 €
K1340.45080845 1,94 €
K1340.451001045 1,94 €
K1340.451401445 1,94 €
K1340.451601645 1,94 €
K1340.451801845 1,94 €
K1340.452002045 1,94 €
K1340.452202245 1,94 €
K1340.452402445 1,94 €
K1340.452602645 1,94 €
K1340.452802845 1,94 €
K1340.453203245 1,94 €
K1340.455005045 1,94 €