HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole di sicurezza
K0524

Serratura girevole di sicurezza

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, azionamento, dado e chiavi in zinco pressofuso.
Guarnizione piatta in gomma.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Linguetta zincata.
Chiavi cromate.
Nota:Serratura girevole di sicurezza con linguetta a molla. Inserita a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Il dado di fissaggio è realizzato su un lato come dado di messa a terra con graffe.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la chiave separatamente. La serratura può essere aperta e chiusa solo con una chiave specifica. La chiave può essere estratta solo in posizione di chiusura. In caso di serratura aperta la chiave funge da leva.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
Nota disegno:
1) La chiave può essere estratta in condizioni di chiusura
2) La chiave non può essere estratta in condizioni di apertura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0524 Serratura girevole di sicurezza 189 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole di sicurezza

Serratura girevole di sicurezza

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

Azionamento

N. d'ordine
Codice
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0524.181cromatoDoppia alettaK0524.9  2,49 €
K0524.182nero verniciato a polvereDoppia alettaK0524.9  2,49 €
K0524.9Chiave-- 0,60 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

ALFiltro
K0523.135X16,5/18,5/20,5/22,5/24,535
K0523.145X4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/21,5/22,5/24,5/26,5/28,5/30,5/32,5/34,5/36,5/38,5/40,5/42,545