Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva
K1108

Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole con azionamento a leva. Può essere usata a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Fornitura con dado in acciaio inox standard. La serratura girevole con cilindro è fornita con 2 chiavi. La chiave può essere rimossa sia in posizione aperta che chiusa. La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nella versione desiderata. Ogni linguetta può essere combinata con questo alloggiamento.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1108 Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 206 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva

Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoH

SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1108.1186leva1827 39,72 €
K1108.2186leva con serratura1827 58,70 €

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
A
per lunghezza alloggiamento
H=18
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1114.245X180acciaio inox18 2,52 €
K1114.245X200acciaio inox20 2,52 €
K1114.245X240acciaio inox24 2,52 €
K1114.245X280acciaio inox28 2,52 €
K1114.245X320acciaio inox32 2,52 €
K1114.245X340acciaio inox34 2,52 €
K1114.245X360acciaio inox36 2,52 €
K1114.245X380acciaio inox38 2,52 €
K1114.245X400acciaio inox40 2,52 €
K1114.245X420acciaio inox42 2,52 €