HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L
K1359_DR

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4401.Versione:non trattato.
Impugnatura lucidata.
Nota:Serratura girevole con impugnatura a L. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Su richiesta:Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1359_DR Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 149 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1359.218Impugnatura a L con serratura32 71,73 €
K1359.118Impugnatura a L32 64,95 €

Altri articoli di questa categoria