DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:non trattato.
Impugnatura lucidata.Nota:Serratura girevole con impugnatura a T. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Classe di protezione IP65. Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.Su richiesta:Disponibile per spessore porta di 20 e 40 mm.Particolarità: