HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox modello lungo
K1352

Serratura girevole in acciaio inox modello lungo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1352 Serratura girevole in acciaio inox modello lungo 210 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole in acciaio inox modello lungo

Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1352.1730Quadro 7 mm2830 34,85 €
K1352.1736Quadro 7 mm2836 37,31 €
K1352.1740Quadro 7 mm2840 40,43 €
K1352.1750Quadro 7 mm2850 44,76 €
K1352.1760Quadro 7 mm2860 49,66 €
K1352.1830Quadro 8 mm2830 34,82 €
K1352.1836Quadro 8 mm2836 37,28 €
K1352.1840Quadro 8 mm2840 40,46 €
K1352.1850Quadro 8 mm2850 44,76 €
K1352.1860Quadro 8 mm2860 49,66 €
K1352.4330Doppio incavo 3 mm2830 35,03 €
K1352.4336Doppio incavo 3 mm2836 37,51 €
K1352.4340Doppio incavo 3 mm2840 41,06 €
K1352.4350Doppio incavo 3 mm2850 45,36 €
K1352.4360Doppio incavo 3 mm2860 49,84 €
K1352.4530Doppio incavo 5 mm2830 35,90 €
K1352.4536Doppio incavo 5 mm2836 37,65 €
K1352.4540Doppio incavo 5 mm2840 40,78 €
K1352.4550Doppio incavo 5 mm2850 45,91 €
K1352.4560Doppio incavo 5 mm2860 49,98 €
K1352.0030Leva2830 37,44 €
K1352.0036Leva2836 39,95 €
K1352.0040Leva2840 42,67 €
K1352.0050Leva2850 47,38 €
K1352.0060Leva2860 51,75 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
per lunghezza alloggiamento
H=30
A
per lunghezza alloggiamento
H=36
A
per lunghezza alloggiamento
H=40
A
per lunghezza alloggiamento
H=50
A
per lunghezza alloggiamento
H=60
L

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.45060182428384845 1,94 €
K1340.45080202630405045 1,94 €
K1340.45100222832425245 1,94 €
K1340.45140263236465645 1,94 €
K1340.45160283438485845 1,94 €
K1340.45180303640506045 1,94 €
K1340.45200323842526245 1,94 €
K1340.45220344044546445 1,94 €
K1340.45240364246566645 1,94 €
K1340.45260384448586845 1,94 €
K1340.45280404650607045 1,94 €
K1340.45320445054647445 1,94 €
K1340.45500626872829245 1,94 €