DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità: