HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole per ambienti igienici
K1111

Serratura girevole per ambienti igienici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Serratura girevole in acciaio inox 1.4305.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Serratura girevole in acciaio inox con azionamento per apertura chiave 13 mm per applicazioni con requisiti igienici come da norma DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* e BG (certificato di prova a richiesta), resistente all'acqua e alla polvere secondo IP69K. Finitura particolarmente resistente alla pulizia e anti-sporco grazie alla forma con raggi e alle superfici lucidate, in combinazione con il materiale utilizzato. La tenuta ermetica tra la serratura girevole e la porta è realizzata tramite la guarnizione in schiuma di poliuretano applicata fissa sul fondo dell'alloggiamento della serratura.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1111 Serratura girevole per ambienti igienici 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole per ambienti igienici

Serratura girevole per ambienti igienici

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamento

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1111.60186Doppio spigolo 16,53 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
per lunghezza alloggiamento
H=18
L

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1114.245X1801845 1,94 €
K1114.245X2002045 1,94 €
K1114.245X2402445 1,94 €
K1114.245X2802845 1,94 €
K1114.245X3203245 1,94 €
K1114.245X3403445 1,94 €
K1114.245X3603645 1,94 €
K1114.245X3803845 1,94 €
K1114.245X4004045 1,94 €
K1114.245X4204245 1,94 €