HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Serratura girevole Acciaio inox modello piccolo
K1351

Serratura girevole Acciaio inox modello piccolo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4401.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1351 Serratura girevole Acciaio inox modello piccolo 172 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole Acciaio inox modello piccolo

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1351.1718Chiave quadra 7 mm28 16,99 €
K1351.1818Chiave quadra 8 mm28 16,99 €
K1351.4318Chiave a doppio incavo 3 mm28 17,72 €
K1351.4518Chiave a doppio incavo 5 mm28 17,89 €
K1351.0018Leva28 18,67 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.45060645 1,94 €
K1340.45080845 1,94 €
K1340.451001045 1,94 €
K1340.451401445 1,94 €
K1340.451601645 1,94 €
K1340.451801845 1,94 €
K1340.452002045 1,94 €
K1340.452202245 1,94 €
K1340.452402445 1,94 €
K1340.452602645 1,94 €
K1340.452802845 1,94 €
K1340.453203245 1,94 €
K1340.455005045 1,94 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33