Gruppi merceologici
Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo
K1351

Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo K0535Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1351 Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo 177 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1351.1718quadro 7 mm2818 20,80 €
K1351.1818quadro 8 mm2818 20,80 €
K1351.4318doppio incavo 3 mm2818 21,69 €
K1351.4518doppio incavo 5 mm2818 21,89 €
K1351.0018leva2818 22,85 €

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serratura girevole in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A=Distanza linguettaA
per lunghezza alloggiamento
H=30
A
per lunghezza alloggiamento
H=36
A
per lunghezza alloggiamento
H=40
A
per lunghezza alloggiamento
H=50
A
per lunghezza alloggiamento
H=60
L

CADAcc.PrezzoOrdinare
K1340.450606182428384845 2,38 €
K1340.450808202630405045 2,38 €
K1340.4510010222832425245 2,38 €
K1340.4514014263236465645 2,38 €
K1340.4516016283438485845 2,38 €
K1340.4518018303640506045 2,38 €
K1340.4520020323842526245 2,38 €
K1340.4522022344044546445 2,38 €
K1340.4524024364246566645 2,38 €
K1340.4526026384448586845 2,38 €
K1340.4528028404650607045 2,38 €
K1340.4532032445054647445 2,38 €
K1340.4550050626872829245 2,38 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33