HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Copiglia elastica DIN 11024
K1137

Copiglia elastica DIN 11024

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4310.Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.

Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Nota disegno:
Forma E: con spira semplice
Forma D: con spira doppia
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1137 Copiglia elastica DIN 11024 124 kB

Disegni (sintesi completa)

Copiglia elastica DIN 11024

Copiglia elastica DIN 11024, forma E, spira semplice

Maggiori informazioni

Disegni

Copiglia elastica DIN 11024, forma E, spira semplice

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D1D2

D3per
perni Ø
L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1137.11200EAcciaio2102,59-145025 0,27 €
K1137.11300EAcciaio3183,510-166028 0,28 €
K1137.11400EAcciaio4204,516-206030 0,29 €
K1137.11500EAcciaio524620-288540 0,60 €
K1137.11600EAcciaio630728-4010550 0,72 €
K1137.11700EAcciaio730828-4510550 1,30 €
K1137.21200EAcciaio inox2102,57-84025 0,34 €
K1137.21250EAcciaio inox2,511310-164624 0,44 €
K1137.21300EAcciaio inox3163,516-186034 0,54 €
K1137.21400EAcciaio inox4194,518-206436 1,19 €
K1137.21500EAcciaio inox526620-288245 2,04 €
K1137.21600EAcciaio inox630728-4011060 3,23 €

Copiglia elastica DIN 11024, forma D, a doppia spira

Maggiori informazioni

Disegni

Copiglia elastica DIN 11024, forma D, a doppia spira

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
D1D2

D3per
perni Ø
L1L2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1137.12225DAcciaio2,25202,59-11,24224 0,41 €
K1137.12280DAcciaio2,8203,211,2-144826 0,47 €
K1137.12360DAcciaio3,620414-206432 0,51 €
K1137.12450DAcciaio4,525520-268039 0,56 €
K1137.12560DAcciaio5,6256,326-349745 1,27 €
K1137.12630DAcciaio6,330734-4512556 1,42 €
K1137.12700DAcciaio730845-5615063 2,94 €
K1137.22225DAcciaio inox2,5202,57-94224 0,43 €
K1137.22280DAcciaio inox2,8203,211-144826 0,66 €
K1137.22360DAcciaio inox3,620414-206432 1,73 €
K1137.22450DAcciaio inox4,525520-268039 2,58 €
K1137.22560DAcciaio inox5,6256,326-349745 3,58 €