- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1137_ECopiglie elastiche simili a DIN 11024, forma E, spira semplice |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D1 | D2 | D3 | D4=per Ø del bullone | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1137.11200 | E | acciaio | 2 | 10 | 2,5 | 9-14 | 50 | 25 | | | 0,34 € | | K1137.11300 | E | acciaio | 3 | 18 | 3,5 | 10-16 | 60 | 28 | | | 0,35 € | | K1137.11400 | E | acciaio | 4 | 20 | 4,5 | 16-20 | 60 | 30 | | | 0,36 € | | K1137.11500 | E | acciaio | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | | | 0,74 € | | K1137.11600 | E | acciaio | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | | | 0,89 € | | K1137.11700 | E | acciaio | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | | | 1,60 € | | K1137.21200 | E | acciaio inox A2 | 2 | 10 | 2,5 | 7-8 | 40 | 25 | | | 0,41 € | | K1137.21250 | E | acciaio inox A2 | 2,5 | 11 | 3 | 10-16 | 46 | 24 | | | 0,55 € | | K1137.21300 | E | acciaio inox A2 | 3 | 16 | 3,5 | 16-18 | 60 | 34 | | | 0,65 € | | K1137.21400 | E | acciaio inox A2 | 4 | 19 | 4,5 | 18-20 | 64 | 36 | | | 1,46 € | | K1137.21500 | E | acciaio inox A2 | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 | | | 2,50 € | | K1137.21600 | E | acciaio inox A2 | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 | | | 3,95 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|