Gruppi merceologici
Copiglie DIN EN ISO 1234
K1136

Copiglie DIN EN ISO 1234

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4310.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le copiglie vengono utilizzate come elemento di fissaggio nella costruzione di macchine e veicoli, soprattutto per il fissaggio di dadi a corona. Il fissaggio avviene tramite l'inserimento della copiglia nel foro, piegandone successivamente le estremità.

Le copiglie sono accorciabili. La lunghezza della copiglia dovrebbe essere indicativamente circa il doppio della lunghezza del foro.

Poiché in fase di fissaggio e di sbloccaggio la struttura del materiale cambia, non è possibile riutilizzare le copiglie una volta smontate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1136 Copiglie DIN EN ISO 1234 128 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Copiglie DIN EN ISO 1234

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Diametro
del foro
D1
max.
LA
min.
BC
max.
per
viti
per
Ø perno
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1136.1010X10acciaio10,9100,831,83,5-4,53-4 0,27 €
K1136.1010X12acciaio10,9120,831,83,5-4,53-4 0,27 €
K1136.1010X16acciaio10,9160,831,83,5-4,53-4 0,27 €
K1136.1010X20acciaio10,9200,831,83,5-4,53-4 0,27 €
K1136.1010X25acciaio10,9250,831,83,5-4,53-4 0,27 €
K1136.1016X12acciaio1,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,33 €
K1136.1016X16acciaio1,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,33 €
K1136.1016X20acciaio1,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,33 €
K1136.1016X25acciaio1,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,33 €
K1136.1016X32acciaio1,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,33 €
K1136.1020X10acciaio21,8101,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X16acciaio21,8161,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X20acciaio21,8201,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X25acciaio21,8251,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X32acciaio21,8321,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X36acciaio21,8361,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X40acciaio21,8401,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1020X50acciaio21,8501,2543,67-96-8 0,39 €
K1136.1025X20acciaio2,52,3201,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1025X25acciaio2,52,3251,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1025X32acciaio2,52,3321,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1025X36acciaio2,52,3361,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1025X40acciaio2,52,3401,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1025X50acciaio2,52,3501,2554,69-118-9 0,44 €
K1136.1032X16acciaio3,22,9161,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X20acciaio3,22,9201,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X25acciaio3,22,9251,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X32acciaio3,22,9321,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X36acciaio3,22,9361,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X40acciaio3,22,9401,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X50acciaio3,22,9501,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1032X63acciaio3,22,9631,66,45,811-149-12 0,51 €
K1136.1040X20acciaio43,720287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X25acciaio43,725287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X32acciaio43,732287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X36acciaio43,736287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X40acciaio43,740287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X50acciaio43,750287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X63acciaio43,763287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1040X80acciaio43,780287,414-2012-17 0,58 €
K1136.1050X25acciaio54,6252109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X32acciaio54,6322109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X36acciaio54,6362109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X40acciaio54,6402109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X50acciaio54,6502109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X63acciaio54,6632109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1050X80acciaio54,6802109,220-2717-23 0,71 €
K1136.1063X32acciaio6,35,932212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X36acciaio6,35,936212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X40acciaio6,35,940212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X50acciaio6,35,950212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X63acciaio6,35,963212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X80acciaio6,35,980212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1063X100acciaio6,35,9100212,611,827-3923-29 0,85 €
K1136.1080X50acciaio87,5502161539-5629-44 0,90 €
K1136.1080X63acciaio87,5632161539-5629-44 0,90 €
K1136.1080X80acciaio87,5802161539-5629-44 0,90 €
K1136.1080X100acciaio87,51002161539-5629-44 0,90 €
K1136.2010X16acciaio inox A210,9160,831,83,5-4,53-4 0,33 €
K1136.2010X20acciaio inox A210,9200,831,83,5-4,53-4 0,33 €
K1136.2016X12acciaio inox A21,61,4121,253,22,85,5-75-6 0,40 €
K1136.2016X16acciaio inox A21,61,4161,253,22,85,5-75-6 0,40 €
K1136.2016X20acciaio inox A21,61,4201,253,22,85,5-75-6 0,40 €
K1136.2016X25acciaio inox A21,61,4251,253,22,85,5-75-6 0,40 €
K1136.2016X32acciaio inox A21,61,4321,253,22,85,5-75-6 0,40 €
K1136.2020X10acciaio inox A221,8101,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2020X16acciaio inox A221,8161,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2020X20acciaio inox A221,8201,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2020X25acciaio inox A221,8251,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2020X32acciaio inox A221,8321,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2020X40acciaio inox A221,8401,2543,67-96-8 0,49 €
K1136.2025X20acciaio inox A22,52,3201,2554,69-118-9 0,57 €
K1136.2025X25acciaio inox A22,52,3251,2554,69-118-9 0,57 €
K1136.2025X32acciaio inox A22,52,3321,2554,69-118-9 0,57 €
K1136.2032X16acciaio inox A23,22,9161,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X20acciaio inox A23,22,9201,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X25acciaio inox A23,22,9251,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X32acciaio inox A23,22,9321,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X36acciaio inox A23,22,9361,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X40acciaio inox A23,22,9401,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X50acciaio inox A23,22,9501,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2032X63acciaio inox A23,22,9631,66,45,811-149-12 0,63 €
K1136.2040X20acciaio inox A243,720287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2040X25acciaio inox A243,725287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2040X32acciaio inox A243,732287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2040X40acciaio inox A243,740287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2040X50acciaio inox A243,750287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2040X63acciaio inox A243,763287,414-2012-17 0,76 €
K1136.2050X32acciaio inox A254,6322109,220-2717-23 1,05 €
K1136.2050X36acciaio inox A254,6362109,220-2717-23 1,05 €
K1136.2050X40acciaio inox A254,6402109,220-2717-23 1,05 €
K1136.2050X50acciaio inox A254,6502109,220-2717-23 1,05 €
K1136.2050X63acciaio inox A254,6632109,220-2717-23 1,05 €
K1136.2063X36acciaio inox A26,35,936212,611,827-3923-29 1,30 €
K1136.2063X40acciaio inox A26,35,940212,611,827-3923-29 1,30 €
K1136.2063X50acciaio inox A26,35,950212,611,827-3923-29 1,30 €
K1136.2063X63acciaio inox A26,35,963212,611,827-3923-29 1,30 €
K1136.2063X80acciaio inox A26,35,980212,611,827-3923-29 1,30 €
K1136.2080X50acciaio inox A287,5502161539-5629-44 1,53 €
K1136.2080X80acciaio inox A287,5802161539-5629-44 1,53 €
K1136.2080X100acciaio inox A287,51002161539-5629-44 1,53 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33