HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello sottile
K0722

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento dimensioni (D) 6-10 acciaio automatico tornito, dalla dimensione (D) 12 acciaio da bonifica forgiato. Sfera di articolazione in acciaio per cuscinetti volventi temprata, rettificata e lucidata. Involucro del cuscinetto in acciaio automatico con tessuto PTFE incollato.Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie E.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0722 Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello sottile 206 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello sottile

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0722.06Filettatura destrorsa6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 12,54 €
K0722.08Filettatura destrorsa8 -0,008M842248613221212°5,812,9 13,66 €
K0722.10Filettatura destrorsa10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 15,90 €
K0722.12Filettatura destrorsa12 -0,008M12543410818281511,424,5 18,76 €
K0722.16Filettatura destrorsa17 -0,008M16694614112536232245 29,28 €
K0722.20Filettatura destrorsa20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 35,26 €
K0722.061Filettatura sinistrorsa6 -0,008M6362064,410181112°3,68,2 12,54 €
K0722.081Filettatura sinistrorsa8 -0,008M842248613221212°5,812,9 13,66 €
K0722.101Filettatura sinistrorsa10 -0,008M1048289716261512°8,617,6 15,90 €
K0722.121Filettatura sinistrorsa12 -0,008M12543410818281511,424,5 18,76 €
K0722.161Filettatura sinistrorsa17 -0,008M16694614112536232245 29,28 €
K0722.201Filettatura sinistrorsa20 -0,010M20x1,57853161329432531,560 35,26 €