HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Ammortizzatore di gomma forma convessa
K0576

Tamponi di gomma forma bombata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi di gomma si distinguono per la loro robustezza, l'elasticità efficace e l'attenuazione degli urti. Essi sono particolarmente idonei per la limitazione della corsa e per ammortizzare urti e possono essere impiegati in aggregati mobili e fissi, in macchinari e in generale come battute.Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °C.Su richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0576 Tamponi di gomma forma bombata 218 kB
 TH_018_Gummipuffer_IT 57,2 kB

Disegni

Tamponi di gomma forma bombata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0576.050035555035M10101203000 2,63 €
K0576.080060558060M121215011000 5,14 €
K0576.1250905512593M161620020000 20,33 €