HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Chiave ad anello / a forchetta
K1362_SCHL

Chiave ad anello / a forchetta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Nota:Gli elementi di protezione sono stati ideati specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate. Con un utensile normale, le superfici delle viti lucidate sono talmente danneggiate già al primo serraggio da creare degli interspazi che rendono impossibile effettuare una pulizia semplice ed efficace.
Gli elementi di protezione garantiscono un serraggio e un allentamento senza danni dei collegamenti a vite con contorno esterno. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Poiché la copertura in alluminio è contornata dall'acciaio duro, l'effettiva forza di serraggio/la coppia di avvitamento viene assorbita dalla chiave combinata. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox. Le coperture di protezione sono realizzate in alluminio nella lega EN AW 6082 e sono quindi conformi alla norma EN 602 – aluminium in contact with food.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. La caduta autonoma dal supporto è esclusa. Gli elementi di protezione usurati vengono sostituiti manualmente.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1362_SCHL Chiave ad anello / a forchetta 98,9 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneSWABLDCADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.10chiave ad anello / fissa1058154,55 13,24 €
K1362.11chiave ad anello / fissa115,58,4168,55 16,35 €
K1362.13chiave ad anello / fissa136,3101936 16,30 €
K1362.16chiave ad anello / fissa16711,4230,56 17,07 €
K1362.19chiave ad anello / fissa19813,5268,57 17,62 €
K1362.21chiave ad anello / fissa218,513,72927 26,47 €
K1362.27chiave ad anello / fissa2710,5163809 31,06 €