HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
NOVOnox hygienic Tools
K1363

NOVOnox hygienic Tools

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Utensili: acciaio per utensili.
Inserti di protezione: PETP.
Elementi di protezione: AlSi1MgMn.
Versione:- coperture di protezione per chiave a forchetta SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 e SW 24
- inserti di protezione chiave ad anello SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 e SW 24
- inserti di protezione bussole SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 e SW 24
- chiave ad anello/a forchetta e bussole in modello speciale, per supporto degli inserti di protezione
- cricchetto reversibile ½“ lunghezza 275 mm
- cricchetto reversibile ½“ lunghezza 199 mm
- prolunghe ½“ lunghezza 248 mm, 76 mm e 45 mm
- prolunga orientabile ½“ lunghezza 46 mm
- giunto universale ½“ lunghezza 70 mm
- manico a T ½“ lunghezza 298 mm
Nota:Assortimento di utensili con attacco da ½“ e inserti di protezione ideato specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate – si vedano gli articoli numero K1361 e K1362.
La valigetta degli utensili contiene, oltre a un kit completo di inserti / elementi di protezione, anche i relativi utensili speciali. Attacchi standard e attacchi ausiliari comuni completano l'assortimento.
Tutti i pezzi sono fissati in un materiale di formatura speciale e assicurati affinché non cadano inavvertitamente aprendo la valigetta. La valigetta si può aprire a 180° per avere subito una visione completa di tutti gli utensili e inserti. In questo modo si può anche capire subito se gli inserti di protezione sono ancora tutti disponibili in quantità sufficiente o se è necessario riordinarli.
Utilizzo:Avvitamento di dadi e viti con superfici delicate per ambienti igienici. Inoltre si evita in modo affidabile un'eventuale corrosione da contatto.
Anche per altri elementi delicati visibili su automobili e motociclette, così come in ambito sanitario.
Su richiesta:Altre aperture chiavi, utensili e inserti di protezione per attacchi da ¼“.Attenzione:Per evitare la corrosione da contatto, l'utensile non deve essere utilizzato con le normali viti in acciaio.Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1363 NOVOnox hygienic Tools 230 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1363.1cassetta di utensili 750,00 €