Gruppi merceologici
Manovelle a gomito  simili a DIN 468
K0684

Manovelle a gomito simili a DIN 468

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.Versione:Superficie sabbiata.Nota disegno:
Forma D: manovella con impugnatura girevole
Forma F: manovella con impugnatura fissa
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0684 Manovelle a gomito simili a DIN 468 143 kB

Disegni (sintesi completa)

Manovelle a gomito  simili a DIN 468

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma D, con impugnatura girevole

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma D, con impugnatura girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0684.206X10D63209252204010+0,216 17,61 €
K0684.208X10D802410965244410+0,220 19,79 €
K0684.208X12D802410965244412+0,220 19,79 €
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 20,43 €
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 20,43 €
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 25,79 €
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 25,79 €
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 28,61 €
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 28,61 €
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 41,79 €
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 41,79 €

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa

Maggiori informazioni

Disegni

Manovelle a gomito simili a DIN 468, Forma F, con impugnatura fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

AD1HH1H2H3SWDiametro
impugnatura
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0684.106X10F63209252204010+0,216 11,83 €
K0684.108X10F802410965244410+0,220 13,39 €
K0684.108X12F802410965244412+0,220 13,39 €
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 14,42 €
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 14,42 €
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 19,09 €
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 19,09 €
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 24,35 €
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 24,35 €
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 33,75 €
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 33,75 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33