HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le rondelle con foro svasato possono essere usate insieme alle viti a testa svasata DIN EN ISO 2009 o DIN EN ISO 10642 sul lato anteriore delle estremità dell'albero per il fissaggio assiale e il bloccaggio di volantini e manovelle con cava per linguette di aggiustamento.

Le rondelle con foro svasato possono essere utilizzate con i volantini K0671, K0160, K0161, K0162, K0163, K0164, K0165.

Le rondelle in acciaio possono essere usate come controparte di magneti.
Nota disegno:
D3 = per vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642

1) Vite a testa svasata ISO 2009 e ISO 10642
2) Rondella a foro svasato
3) Volantino
4) Albero
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0173 Rondelle 181 kB

Disegni

Rondelle

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DD1D2D3SCADAcc.PrezzoOrdinare
K0173.00310Acciaio103,26M32 0,68 €
K0173.00313Acciaio133,26M32 0,68 €
K0173.00416Acciaio164,38,4M43 0,68 €
K0173.00420Acciaio204,38,4M43 0,72 €
K0173.00522Acciaio225,310M53,5 0,82 €
K0173.00525Acciaio255,310M53,5 0,96 €
K0173.00528Acciaio285,310M53,5 1,07 €
K0173.00632Acciaio326,412M64 1,32 €
K0173.00636Acciaio366,412M64 1,62 €
K0173.00640Acciaio406,412M65 2,02 €
K0173.00645Acciaio456,412M66 2,47 €
K0173.00652Acciaio526,412M66 3,52 €
K0173.10310Acciaio inox103,26M32 0,89 €
K0173.10313Acciaio inox133,26M32 1,00 €
K0173.10416Acciaio inox164,38,4M43 1,07 €
K0173.10420Acciaio inox204,38,4M43 1,25 €
K0173.10522Acciaio inox225,310M53,5 1,47 €
K0173.10525Acciaio inox255,310M53,5 1,61 €
K0173.10528Acciaio inox285,310M53,5 1,74 €
K0173.10632Acciaio inox326,412M64 2,07 €
K0173.10636Acciaio inox366,412M64 2,25 €
K0173.10640Acciaio inox406,412M65 2,49 €
K0173.10645Acciaio inox456,412M66 3,15 €
K0173.10652Acciaio inox526,412M66 3,76 €