- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli
- K1202
Impugnature coniche
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K0409
Indicatori di posizione
- K0410
Indicatori di posizione
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0671_OGVolantini DIN 950 in ghisa, senza impugnatura |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino in ghisa.Versione:Corona tornita e lucidata. Su richiesta:Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Numero razze | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0671.0080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 12,05 € | | K0671.0080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | - | - | 3 | | | 12,05 € | | K0671.0100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 14,54 € | | K0671.0100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | | | 14,54 € | | K0671.0125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 17,41 € | | K0671.0125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | - | - | 3 | | | 17,41 € | | K0671.0140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 20,39 € | | K0671.0140X16 | foro calibrato | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | - | - | 3 | | | 20,39 € | | K0671.0160X14 | foro calibrato | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 22,03 € | | K0671.0160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | - | - | 3 | | | 22,03 € | | K0671.0180X16 | foro calibrato | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 31,12 € | | K0671.0180X18 | foro calibrato | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | | | 31,12 € | | K0671.0200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 33,79 € | | K0671.0200X22 | foro calibrato | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | | | 33,79 € | | K0671.0250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 53,76 € | | K0671.0250X26 | foro calibrato | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | - | - | 5 | | | 53,76 € | | K0671.0315X26 | foro calibrato | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 81,72 € | | K0671.0315X30 | foro calibrato | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | - | - | 5 | | | 81,72 € | | K0671.0400X30 | foro calibrato | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 148,59 € | | K0671.0400X34 | foro calibrato | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | - | - | 5 | | | 148,59 € | | K0671.0500X34 | foro calibrato | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 303,69 € | | K0671.0500X40 | foro calibrato | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | - | - | 5 | | | 303,69 € | | K0671.1080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 25 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | | | 13,40 € | | K0671.1080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 25 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | | | 13,40 € | | K0671.1100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | | | 15,94 € | | K0671.1100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | | | 15,94 € | | K0671.1125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 33 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | | | 18,89 € | | K0671.1125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 33 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | | | 18,89 € | | K0671.1140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | | | 21,75 € | | K0671.1140X16 | foro calibrato con cava | 140 | 16H7 | 33 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | | | 21,75 € | | K0671.1160X14 | foro calibrato con cava | 160 | 14H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | | | 23,67 € | | K0671.1160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 37 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | | | 23,67 € | | K0671.1180X16 | foro calibrato con cava | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | | | 32,75 € | | K0671.1180X18 | foro calibrato con cava | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | | | 32,75 € | | K0671.1200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | | | 35,60 € | | K0671.1200X22 | foro calibrato con cava | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | | | 35,60 € | | K0671.1250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 46 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | | | 55,84 € | | K0671.1250X26 | foro calibrato con cava | 250 | 26H7 | 46 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | | | 55,84 € | | K0671.1315X26 | foro calibrato con cava | 315 | 26H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | | | 84,12 € | | K0671.1315X30 | foro calibrato con cava | 315 | 30H7 | 54 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | | | 84,12 € | | K0671.1400X30 | foro calibrato con cava | 400 | 30H7 | 68 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | | | 151,84 € | | K0671.1400X34 | foro calibrato con cava | 400 | 34H7 | 68 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | | | 151,84 € | | K0671.1500X34 | foro calibrato con cava | 500 | 34H7 | 79 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | | | 308,14 € | | K0671.1500X40 | foro calibrato con cava | 500 | 40H7 | 79 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | | | 308,14 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|