- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- K1523
Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura
- K1524
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1525
Volantini a 2 razze in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura girevole
- K0725
Volantini a 2 razze in plastica, con impugnatura pieghevole
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0162
Volantini a 2 razze in alluminio, corona piatta
- K0671
Volantini DIN 950 in ghisa
- K0160
Volantini DIN 950 in alluminio
- K1208
Volantini DIN 950, in acciaio inox
- K1520
Volantini a disco in alluminio senza impugnatura
- K1521
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K1522
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0161
Volantini a disco in alluminio
- K0163
Volantini a disco simili a DIN 950 in alluminio
- K1307
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0164
Volantini a disco con impugnatura girevole
- K0165
Volantini a disco senza impugnatura
- K0256
Volantini
- K0257
Volantini con impugnatura cilindrica girevole
- K0258
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0259
Volantini con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0184
Volantini
- K0262
Rotelle zigrinate con impugnatura
- K0275
Volantini a delta
- K1661
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1875
Volantini in lamiera d'acciaio
- K1876
Volantini in lamiera d'acciaio inox
- K0726
Impugnature a sfera girevoli
- K0684
Manovelle a gomito simili a DIN 468
- K0685
Manovelle diritte simili a DIN 469
- K0727
Manovelle in alluminio
- K0997
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0996
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
- K0998
Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0999
Manovelle in acciaio inox con impugnatura cilindrica girevole
- K0266
Manovelle con impugnatura cilindrica pieghevole
- K0659
Manovelle con impugnatura cilindrica girevole
- K0268
Manovelle con impugnatura cilindrica di sicurezza
- K0728
Leva equilibrata in acciaio
- K0740
Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato
- K0774
Impugnature cilindriche girevoli
- K0775
Impugnature cilindriche pieghevoli
- K1000
Impugnature cilindriche girevoli acciaio inox
- K0263
Impugnature cilindriche girevoli
- K1468
Impugnature cilindriche in plastica girevoli
- K1469
Impugnature cilindriche in plastica pieghevoli
- K0265
Impugnature cilindriche di sicurezza con ritorno automatico
- K1470
Impugnature cilindriche di sicurezza in plastica con ritorno automatico
- K0166
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio
- K1199
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in acciaio inox
- K0167
Impugnature fisse DIN 39 forma E, in alluminio
- K0168
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, acciaio
- K1209
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in acciaio inox
- K0169
Impugnature girevoli simili a DIN 98 Forma E, in alluminio
- K1221
Impugnature coniche fisse
- K0170
Impugnature girevoli
- K0651
Impugnature girevoli ovali
- K0172
Impugnature coniche
- K1207
Impugnature coniche
- K1222
Impugnature ovali
- K1201
Impugnature coniche girevoli
- K1202
Impugnature coniche
- K0173
Rondelle con foro svasato
- K0408
Indicatore di posizione
- K0409
Indicatori di posizione
- K0410
Indicatori di posizione
- K0411
Indicatore di posizione programmabile
- K0771
Indicatore di posizione programmabile
- K1657
Indicatori di posizione in plastica, elettronici Interfaccia IO-Link
- K1658
Sensori magnetici, sensori passivi forma miniaturizzata, Interfaccia IO-Link
- K1905
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
- K1906
Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm
- K1959
Sensori magnetici sensori passivi, forma miniaturizzata
- K1926
Sensori ad albero cavo con rilevamento magnetico
- K1927
Riduttori
- K1663
Banda magnetica riga graduata con codifica incrementale, distanza tra i poli 5 mm
- K0412
Riduttori
- K0413
Piastre intermedie
- K0414
Piastre di montaggio
- K1928
Selettori con indicatore di posizione Indicatore digitale
- K1929
Indicatore di posizione per volantini indicatore analogico-digitale
- K1930
Volantini per indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1523Volantini a 2 razze in alluminio, senza impugnatura |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio. Coprimozzo in termoplastica, nero. Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Con foro calibrato. Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento. Con foro calibrato e foro trasversale. Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo è fornita non assemblata. I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con linguetta di aggiustamento tramite una spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027. Accessori:K0173 Rondelle. K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.FornituraVolantino in alluminio. Coprimozzo. Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).Nota disegno:1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma A, con foro calibrato e foro trasversale |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1523.1251216 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | | | 16,24 € | | K1523.1251416 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | | | 16,24 € | | K1523.1601416 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | | | 19,73 € | | K1523.1601616 | nero | A | foro calibrato con foro trasversale | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | | | 19,73 € | | K1523.1251226 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | | | 16,24 € | | K1523.1251426 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | | | 16,24 € | | K1523.1601426 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | | | 19,73 € | | K1523.1601626 | argento | A | foro calibrato con foro trasversale | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | | | 19,73 € | |
|
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma B, con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | H2 | D7 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1523.125121046 | nero | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 17,87 € | | K1523.125141056 | nero | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 17,87 € | | K1523.160141056 | nero | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 21,11 € | | K1523.160161056 | nero | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 | | | 21,11 € | | K1523.125122046 | argento | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 4 | 13,8 | | | 17,87 € | | K1523.125142056 | argento | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 17,87 € | | K1523.160142056 | argento | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 6,5 | M6 | 5 | 16,3 | | | 21,11 € | | K1523.160162056 | argento | B | foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 8 | M6 | 5 | 18,3 | | | 21,11 € | |
|
Volantini a 2 razze in alluminio senza impugnatura, forma C, con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1523.12512104 | nero | C | foro calibrato con cava | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 | | | 17,04 € | | K1523.12514105 | nero | C | foro calibrato con cava | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 | | | 17,04 € | | K1523.16014105 | nero | C | foro calibrato con cava | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 | | | 20,24 € | | K1523.16016105 | nero | C | foro calibrato con cava | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 | | | 20,24 € | | K1523.12512204 | argento | C | foro calibrato con cava | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 4 | 13,8 | | | 17,04 € | | K1523.12514205 | argento | C | foro calibrato con cava | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | 5 | 16,3 | | | 17,04 € | | K1523.16014205 | argento | C | foro calibrato con cava | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 16,3 | | | 20,24 € | | K1523.16016205 | argento | C | foro calibrato con cava | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | 5 | 18,3 | | | 20,24 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Forma | Tipo di stampo | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1523.125121 | nero | E | con foro calibrato | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | | | 15,65 € | | K1523.125141 | nero | E | con foro calibrato | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | | | 15,65 € | | K1523.160141 | nero | E | con foro calibrato | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | | | 19,14 € | | K1523.160161 | nero | E | con foro calibrato | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | | | 19,14 € | | K1523.125122 | argento | E | con foro calibrato | 125 | 12 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | | | 15,65 € | | K1523.125142 | argento | E | con foro calibrato | 125 | 14 | 31 | 18 | 36 | 17,6 | | | 15,65 € | | K1523.160142 | argento | E | con foro calibrato | 160 | 14 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | | | 19,14 € | | K1523.160162 | argento | E | con foro calibrato | 160 | 16 | 36 | 20 | 40 | 19,4 | | | 19,14 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|