Gruppi merceologici
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
K0258

Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, colore grigio nerastro.Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per l'esempio di montaggio vedere K0256.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0258 Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole 405 kB

Disegni

Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole
Volantini con impugnatura cilindrica pieghevole

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineVersione

Versione 2Materiale
componenti
DD1D2D3D4D5D6D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0258.108008foro calibrato-acciaio25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 27,96 €
K0258.108010foro calibrato-acciaio258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 27,96 €
K0258.108012foro calibrato-acciaio258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7-- 27,96 €
K0258.210010foro calibrato-acciaio2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 32,94 €
K0258.210012foro calibrato-acciaio2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5-- 32,94 €
K0258.312512foro calibrato-acciaio3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 35,20 €
K0258.312514foro calibrato-acciaio3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 35,20 €
K0258.312516foro calibrato-acciaio3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1-- 35,20 €
K0258.416014foro calibrato-acciaio4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 37,51 €
K0258.416016foro calibrato-acciaio4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8-- 37,51 €
K0258.10800802foro calibrato con cava-acciaio25808H71914M413-302,517,6-74,6134036,729 30,32 €
K0258.10801003foro calibrato con cava-acciaio258010H71914M413-302,517,6-74,6134036,7311,4 30,32 €
K0258.10801204foro calibrato con cava-acciaio258012H71914M413-302,517,6-74,6134036,7413,8 30,32 €
K0258.21001003foro calibrato con cava-acciaio2810010H71916M516-38320,1-90,1134943,5311,4 35,33 €
K0258.21001204foro calibrato con cava-acciaio2810012H71916M516-38320,1-90,1134943,5413,8 35,33 €
K0258.31251204foro calibrato con cava-acciaio3512512H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1413,8 37,58 €
K0258.31251405foro calibrato con cava-acciaio3512514H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1516,3 37,58 €
K0258.31251605foro calibrato con cava-acciaio3512516H72520M620-47,5423,3-108,818,559,552,1518,3 37,58 €
K0258.41601405foro calibrato con cava-acciaio4516014H72525M826-625,628-143,518,58363,8516,3 39,90 €
K0258.41601605foro calibrato con cava-acciaio4516016H72525M826-625,628-143,518,58363,8518,3 39,90 €
K0258.1080086foro calibratocon foro trasversaleacciaio25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 30,94 €
K0258.1080106foro calibratocon foro trasversaleacciaio258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 30,94 €
K0258.1080126foro calibratocon foro trasversaleacciaio258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7-- 30,94 €
K0258.2100106foro calibratocon foro trasversaleacciaio2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 35,92 €
K0258.2100126foro calibratocon foro trasversaleacciaio2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5-- 35,92 €
K0258.3125126foro calibratocon foro trasversaleacciaio3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 38,18 €
K0258.3125146foro calibratocon foro trasversaleacciaio3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 38,18 €
K0258.3125166foro calibratocon foro trasversaleacciaio3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1-- 38,18 €
K0258.4160146foro calibratocon foro trasversaleacciaio4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 40,49 €
K0258.4160166foro calibratocon foro trasversaleacciaio4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8-- 40,49 €
K0258.108008026foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio25808H71914M413M6302,517,67,574,6134036,729 33,31 €
K0258.108010036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio258010H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7311,4 33,31 €
K0258.108012046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio258012H71914M413M6302,517,67,574,6134036,7413,8 33,31 €
K0258.210010036foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio2810010H71916M516M638320,17,590,1134943,5311,4 38,32 €
K0258.210012046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio2810012H71916M516M638320,17,590,1134943,5413,8 38,32 €
K0258.312512046foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio3512512H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1413,8 40,57 €
K0258.312514056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio3512514H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1516,3 40,57 €
K0258.312516056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio3512516H72520M620M647,5423,37,5108,818,559,552,1518,3 40,57 €
K0258.416014056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio4516014H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8516,3 42,88 €
K0258.416016056foro calibrato con cavacon foro trasversaleacciaio4516016H72525M826M6625,6287,5143,518,58363,8518,3 42,88 €