Gruppi merceologici
Indicatore di posizione quasi assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
K1905

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in plastica.
Visiera su display LCD.
Versione:Indicatore di posizione con scomparto batterie integrato.
Sensore inseribile a spina.
LCD Low Power.
Nota:Indicatore di misurazione digitale indipendente dalla rete per il rilevamento della posizione privo di gioco.
Il sistema viene spesso impiegato per compiti di misurazione su battute di lunghezza e angolari (su seghe circolari a formato, punzonatrici di lamiera, piegatrici ...) nel settore industriale e artigianale.
Per il montaggio del pannello di comando sono valide le dimensioni raccomandate 67+3 x 33+0,3.
La visualizzazione angolare può essere programmata.
L'area di visualizzazione ha un'altezza di ~11 mm e una scala compresa tra -999999 e 999999.
La precisione di indicazione max. decimale è 10 µm.
L'indicatore di posizione è provvisto di una memoria tamponata da batteria e di un controllo batteria con simbolo Low-Batt a ~2,4 V.
Le batterie possono essere facilmente sostituite tramite l'apposito scomparto.
L'alimentazione elettrica è realizzata per mezzo di 2 batterie mini stilo AAA (non incluse nella dotazione).
Dati tecnici:- Risoluzione 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01 pollici
- Precisione di sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L in m
- Tensione di esercizio 3 V DC, protetta contro l'inversione di polarità
- Corrente assorbita ~150 µA a 3 V DC
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Velocità di traslazione max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- Classe di protezione IP 40, apparecchio complessivo
- Classe di protezione IP 54, lato frontale
Range di temperatura: - Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio:Effettuare il montaggio conformemente alle informazioni utente allegate.Funzioni:- Funzione misurazione a catena e reset
- Immissione diretta del valore di riferimento/offset
Accessori:- Sensori magnetici K1959
- Nastri magnetici K1663
- Sensori ad albero cavo K1926
Nota bene:L'umidità relativa dell'aria max. non può superare il 95%. Formazione di condensa non consentita.Nota disegno:
1) Connessione sensore
2) Scomparto batteria
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1905 Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola 306 kB

Disegni

Indicatore di posizione quasi-assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1905.01Indicatore Di Posizione 200,87 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33