HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
K0015

Ganci di serraggio con collare

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa verticale e sostegno in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Nota:Le staffe verticali con collare possono essere avvitate direttamente in un foro modulare, anche senza svasatura.
Per gli elementi di elevazione compatibili, vedere la voce Cilindro di elevazione K0018.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0015 Gancio di serraggio con collare 197 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1H
Intervallo di serraggio
H1H2H3H4H5BCRSWCoppia
di serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0015.0802022M835 - 45614271910252022207,9 48,58 €
K0015.0802522M835 - 45614271910252522207,3 48,92 €
K0015.0803022M835 - 45614271910253022206,7 49,76 €
K0015.0812022M845 - 551614271910252022207,9 49,76 €
K0015.0812522M845 - 551614271910252522207,3 50,20 €
K0015.0813022M845 - 551614271910253022206,7 50,67 €
K0015.1204032M1250 - 651027111030184040364513,5 58,46 €
K0015.1205032M1250 - 651029111230184050364512,6 61,01 €
K0015.1206032M1250 - 651029111230184060364511,7 62,61 €
K0015.1214032M1265 - 802527111030184040364513,5 60,20 €
K0015.1215032M1265 - 802529111230184050364512,6 63,40 €
K0015.1216032M1265 - 802529111230184060364511,7 64,62 €
K0015.1604036M1650 - 651036151530224040366013,4 71,17 €
K0015.1605036M1650 - 651036151530224050366012,4 76,78 €
K0015.1606036M1650 - 651036151530224060366012 81,06 €
K0015.1614036M1665 - 802536151530224040366013,4 73,30 €
K0015.1615036M1665 - 802536151530224050366012,4 78,92 €
K0015.1616036M1665 - 802536151530224060366012 83,20 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33