HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
K0036

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Inserto cementato e ottonato.
Nota:Con la vite eccentrica di serraggio con elemento di bloccaggio e battuta è possibile ottenere serraggi multipli poco ingombranti ed economici.
Grazie ai serraggi multipli, il retro del corpo può fungere da battuta.
Montaggio preferibilmente con una cava B +0,05 mm. L'altezza di presa del disco di fissaggio può essere modificata regolando la profondità della cava.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0036 Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio e battuta 316 kB

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(corsa)
SWSW1Forza di
bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 59,69 €
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 70,60 €
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 147,49 €