HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera:
Forma C, F in acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera:
Forma C, F temprata, brunita.
Forma K POM - sfera colore bianco.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.

Forma O: la superficie diamantata abrasiva è saldamente integrata nella sfera. Si presta idealmente per il supporto di superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.

Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia furoriuscire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto oscillante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0284 Supporti oscillanti con o-ring 162 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3LL1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0284.104X012C106M4124,5712 28,65 €
K0284.104X025C106M42512712 29,70 €
K0284.105X016C138,5M51651020 31,82 €
K0284.105X025C138,5M525121020 32,84 €

Supporti oscillanti, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3LL1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0284.304X012F106M4124,5712 30,74 €
K0284.304X025F106M42512712 32,46 €
K0284.305X016F138,5M51651020 34,16 €
K0284.305X025F138,5M525121020 35,08 €

Supporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring, forma K, sfera POM spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3LL1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0284.704X012K106M4124,572 27,58 €
K0284.704X025K106M4251272 28,37 €
K0284.705X016K138,5M5165104 30,74 €
K0284.705X025K138,5M52512104 31,65 €

Supporti oscillanti con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3LL1L3WØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0284.504X012O108M412,53,5228711,5 31,99 €
K0284.504X025O108M425,59228711,5 33,72 €
K0284.505X017O1311M517,56,53281019,8 34,35 €
K0284.505X026O1311M526,593281019,8 35,23 €
K0284.506X021O1714M6217,53281327,4 37,15 €
K0284.508X024O1919M8248,54241538,6 42,81 €
K0284.510X028O2421M102894242058,3 47,06 €

Supporti oscillanti con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring, forma P, sfera in acciaio inox con superficie di poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

D1D2D3LL1L3WØ
sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0284.604X014P1010M414,53,54287 31,10 €
K0284.604X027P1010M427,594287 32,83 €
K0284.605X019P1313M519,56,552810 32,76 €
K0284.605X028P1313M528,5952810 33,65 €
K0284.606X023P1716M6237,552813 35,43 €
K0284.608X026P1921M8268,562415 40,41 €
K0284.610X030P2423M1030962420 46,98 €